HK5501E
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
jusqu’à 50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AL | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BL | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..EM | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..GM | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..AN | montrer une variante |
NSK | RA(R1A) | 55 | RAA..BN | montrer une variante |
THK | SRG | 55 | SRG..C | montrer une variante |
THK | SRG | 55 | SRG..LC | montrer une variante |
THK | SRG | 55 | SRG..LR | montrer une variante |
THK | SRG | 55 | SRG..R | montrer une variante |
THK | HDR | 55 | HDR..C | montrer une variante |
THK | HDR | 55 | HDR..LC | montrer une variante |
THK | HDR | 55 | HDR..LR | montrer une variante |
THK | HDR | 55 | HDR..LV | montrer une variante |
THK | HDR | 55 | HDR..R | montrer une variante |
THK | HDR | 55 | HDR..V | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2000 [N] |
Couple de serrage | 22.00 [Nm] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 49 |
Racleur | - |
Poids | 1.5 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier