LBPS2005AS2-A


Série LBPS

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
  • construction étroite et compacte
    par l’utilisation de pistons en U
  • Élément de sécurité
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
  • La plus grande flexibilité possible
    Raccord d'air supplémentaire par le haut
  • Détecteur d’état simple
    Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR16.. (bille)20R1622 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)20R1623 (SLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)20R1631 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)20R1632 (SNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)20R1651 (FNS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)20R1653 (FLS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)20R1661 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)20R1662 (SKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)20R1665 (FKS)montrer une variante
Bosch RexrothR16.. (bille)20R1666 (SKS)montrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..Amontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..LAmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..LUmontrer une variante
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..Umontrer une variante
Données techniques
Force de maintien650 [N]
Pression de service min.5.5 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage81
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.27 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage et de freinage
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. boîtier étroit
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression