LKPS2014DS2-A
Série LKPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par le haut - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FL | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FN | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-ML | montrer une variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-MN | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 650 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.27 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression