LKPS2502BS2-LP-A
Série LKPS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par le haut - Détecteur d’état simple
Interrogation de la position du piston avec un capteur de champ magnétique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-N | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-SN | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-N | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-NL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SN | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SNL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-L | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-S | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-SL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-H | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-HL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 550 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.42 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression