MCP1701B


Série MCP

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
NBSGW17SGW..TEmontrer une variante
NSKLW(L1W)17LAW..ELZmontrer une variante
THKHRW17HRW..CAmontrer une variante
THKHRW17HRW..CAMmontrer une variante
THKHRW17HRW..CRmontrer une variante
THKHRW17HRW..CRMmontrer une variante
THKSHW17SHW..CAMmontrer une variante
THKSHW17SHW..CRMmontrer une variante
IKOLWFF33LWFFmontrer une variante
IKOLWFS33LWFSmontrer une variante
IKOLWFS33LWFS..SLmontrer une variante
THKSHW17SHW..HRMmontrer une variante
HIWINWE(QW)17WEH..CAmontrer une variante
HIWINWE(QW)17WEW..CCmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien280 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage34
Pression de service min.2 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Poids0.14 [kg]
Avantages en détail
  1. Glissière profilée miniature
    disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier