MCPS1201M
Série MCPS
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | RSR | 12 | RSH..VM | montrer une variante |
THK | RSR | 12 | RSR..KM | montrer une variante |
THK | RSR | 12 | RSR..N | montrer une variante |
THK | RSR | 12 | RSR..ZM | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 250 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 52.5 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 330 [N] |
Poids | 0.099 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier