MCPS1701B-LP
Série MCPS
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | montrer une variante |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAW..ELZ | montrer une variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | montrer une variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | montrer une variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | montrer une variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | montrer une variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | montrer une variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | montrer une variante |
IKO | LWFF | 33 | LWFF | montrer une variante |
IKO | LWFS | 33 | LWFS | montrer une variante |
IKO | LWFS | 33 | LWFS..SL | montrer une variante |
THK | SHW | 17 | SHW..HRM | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 145 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 525 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 330 [N] |
Poids | 0.16 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier