MCPS2001A-LP
Série MCPS
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | montrer une variante |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | montrer une variante |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | montrer une variante |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | montrer une variante |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | montrer une variante |
IKO | ML | 20 | ML | montrer une variante |
IKO | ML | 20 | MLC | montrer une variante |
IKO | ML | 20 | MLG | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | montrer une variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | montrer une variante |
NB | SEB | 20 | A | montrer une variante |
NB | SEB | 20 | A-N | montrer une variante |
NB | SEB | 20 | AY | montrer une variante |
NB | SEB | 20 | AY-N | montrer une variante |
NB | SEBS | 20 | B | montrer une variante |
NB | SEBS | 20 | BM | montrer une variante |
NB | SEBS | 20 | BY | montrer une variante |
NB | SEBS | 20 | BYM | montrer une variante |
NB | SER | 20 | A | montrer une variante |
NB | SERS | 20 | A | montrer une variante |
THK | SRS | 20 | SRS..M | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 300 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 60 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 600 [N] |
Poids | 0.22 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier