MK-NICHT-MOEGLICH

Elément de serrage
Série MK

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • durée de vie élevée
    jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKGSR15GSR..Tmontrer une variante
THKGSR15GSR..Vmontrer une variante
HIWINCRG15CRGW..CCmontrer une variante
HIWINCRG15CRGH..CAmontrer une variante
HIWINCRG20CRGW..CCmontrer une variante
HIWINCRG20CRGW..HCmontrer une variante
HIWINCRG20CRGH..CAmontrer une variante
HIWINCRG20CRGH..HAmontrer une variante
HIWINPGC20PGCH..CAmontrer une variante
HIWINPGC20PGCH..HAmontrer une variante
HIWINPGC20PGCW..CCmontrer une variante
HIWINPGC20PGCW..HCmontrer une variante
HIWINCRG25CRGW..CCmontrer une variante
HIWINCRG25CRGW..HCmontrer une variante
HIWINCRG25CRGH..CAmontrer une variante
HIWINCRG25CRGH..HAmontrer une variante
Avantages en détail
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur