La fièvre aphteuse n'est pas possible
Série MKS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | montrer une variante |
THK | GSR | 15 | GSR..V | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | montrer une variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Racleur | - |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression