MKS2503B
Série MKS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | montrer une variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | montrer une variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | montrer une variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | montrer une variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | montrer une variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | montrer une variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | montrer une variante |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 750 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 56 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 1500 [N] |
Poids | 0.53 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression