MKS2701B-LP
Série MKS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 27 | SGW..TE | montrer une variante |
THK | HRW | 27 | HRW..CA | montrer une variante |
THK | HRW | 27 | HRW..CAM | montrer une variante |
THK | HRW | 27 | HRW..CR | montrer une variante |
THK | HRW | 27 | HRW..CRM | montrer une variante |
THK | SHW | 27 | SHW..CA | montrer une variante |
THK | SHW | 27 | SHW..CR | montrer une variante |
NSK | LW(L1W) | 27 | LAA...ELZ | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEH..CA | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 27 | WEW..CC | montrer une variante |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 500 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 65 |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.44 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression