MKS3003MR-LP
Série MKS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..F | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..G | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..C | montrer une variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 30 | AMSA3BW..D | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..F | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..G | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..C | montrer une variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 30 | AMSD3BW..D | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..A | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..B | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..F | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..G | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..C | montrer une variante |
Schneeberger | MR | 30 | MRW..D | montrer une variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..A | montrer une variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..B | montrer une variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..C | montrer une variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 30 | AMSABS3BW..D | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 850 [N] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 68 |
Pression de service nominal | 4 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 1600 [N] |
Poids | 0.85 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression