MKS4501E
Série MKS
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
- Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
THK | SRG | 45 | SRG..C | montrer une variante |
THK | SRG | 45 | SRG..LC | montrer une variante |
THK | SRG | 45 | SRG..LR | montrer une variante |
THK | SRG | 45 | SRG..R | montrer une variante |
THK | HDR | 45 | HDR..C | montrer une variante |
THK | HDR | 45 | HDR..LC | montrer une variante |
THK | HDR | 45 | HDR..LR | montrer une variante |
THK | HDR | 45 | HDR..LV | montrer une variante |
THK | HDR | 45 | HDR..R | montrer une variante |
THK | HDR | 45 | HDR..V | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1450 [N] |
Pression de service min. | 5.5 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 82 |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Force de maintien Connexion PLUS | 3300 [N] |
Poids | 1.9 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression