UBPS2501IS1-LP

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKSNR25SNR..Cmontrer une variante
THKSNR25SNR..LCmontrer une variante
THKSNR25SNR..LRmontrer une variante
THKSNR25SNR..Rmontrer une variante
THKSNS25SNS..Cmontrer une variante
THKSNS25SNS..LCmontrer une variante
THKSNS25SNS..LRmontrer une variante
THKSNS25SNS..Rmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien1000 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage100
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleur-
Force de maintien Connexion PLUS1200 [N]
Poids1.6 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite