UBPS6501AS1LA-LP

Elément de serrage
Série UBPS
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
    Freinage sûr en cas de panne d’alimentation
Équipement/Options
  • Raccordement PLUS
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKHSR65HSR..Amontrer une variante
THKHSR65HSR..Bmontrer une variante
THKHSR65HSR..CAmontrer une variante
THKHSR65HSR..CBmontrer une variante
THKHSR65HSR..HAmontrer une variante
THKHSR65HSR..HBmontrer une variante
THKHSR65HSR..LAmontrer une variante
THKHSR65HSR..LBmontrer une variante
THKHSR65HSR..LRmontrer une variante
THKHSR65HSR..Rmontrer une variante
THKHSR65HSR..YRmontrer une variante
Données techniques
Force de maintien5300 [N]
Pression de service min.4 [bar]
Sens du montagede face
longueur max. serrage218
Pression de service nominal4 [bar]
Pression de service max.6.5 [bar]
Racleuroui
Force de maintien Connexion PLUS5850 [N]
Poids14 [kg]
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
  7. Racleur
    peut être commandé en option
  8. Soupape intégrée (en option)
    Temps de fermeture jusqu’à 60 % plus court Indépendamment de la longueur de conduite