Traitement des emballages en feuilles minces

Avantages produit :

  • Installation haute performance, flexible, construite de manière modulaire et entièrement automatique pour l’usinage de plaques minces (parois arrière d’armoire et de tiroir).
  • Usinage de plusieurs parois arrière (lot) en même temps – Séparation en lots– Nouvelle méthode unique de séparation automatisée.
  • Possibilité d’équipement de palettes variable avec pièces à usiner – Séparation de différentes pièces à usiner en lots – Empilage des différents lots de pièces à usiner sur une palette.
  • Système de chargement et de déchargement entièrement automatique pour toutes les tailles de pièces à usiner – Dimensions des pièces à usiner : min. 400 x 200 mm, max. 1 500 x 3 000 mm - Épaisseur d’empilage : jusqu’à 40 mm.
  • Puissance évolutive de l’installation grâce à la répartition des contenus d’usinage sur diverses stations de travail.
  • Système de transport de pièces à usiner ultra-flexible, sans fil et continu avec guidage arrière – Le procédé de serrage a lieu pendant la durée intermédiaire – Les pièces à usiner se suivent à une distance réduite – Temps de cycle coupe à coupe (cut-to-cut time) minimal.
  • Système d’empilage innovant et flexible pour les pièces usinées – Les pièces usinées de différentes manières sont empilées de manière précise par le système informatique.

1 Module de déchargement Palettisation                            
2
Module d’usinage Gruger les bords
3 Module d’usinage Perçage/Fraisage            
4 Shuttles de transport très dynamiques
5 Module de chargement Dépalettisation/Formation d’ensembles 
6 Plateforme de travail côté client


Module de base Transport

Produktvorteile:

  • Doppelspuriges, flexibles Werkstücktransportsystem mit individueller Anzahl an Spannzangen – obere Ebene: Werkstücktransport – untere Ebene: Zangenrückführung
  • Servogesteuerte, autarke Spannzangen – endlos fahrend
  • Vertikale Zangenumsetzung für den Zangenrücktransport
  • Integrierte Paketausrichtung und –zuführung in die Zangen
  • Flächige Werkstückunterstützung über die gesamte Transportstrecke

1 Shuttleumsetzer
2 Auslaufplatz
3 Shuttle
4 Maschinentisch
5 Unterkonstruktion (optional)
6 Ausricht- und Positionierplatz


Module Dépalettisation et chargement

Avantages produit :

  • Acheminement des palettes via un convoyeur à rouleaux ou un chariot élévateur à fourche.
  • Préalignement des palettes pleines sur une table élévatrice à ciseaux.
  • La table élévatrice à ciseaux fait monter les pièces à usiner empilées.
  • Système de support à entraînement servo pour la fixation de l’empilage lors de plusieurs pièces à usiner par couche d’empilage.
  • Retrait des lots de pièces à usiner avec des pièces à usiner (selon l’épaisseur de la pièce à usiner) grâce à un système de pince spécial avec le robot.
  • La palette est automatiquement évacuée.

1 Robot ABB
2 Transport pour palettes vides
3 Table élévatrice à ciseaux
4 Acheminement vers le convoyeur à rouleaux pour empilage
5 Système d’essieu XY avec support pour fixation
6 Pince de retrait


Module d’usinage Perçage/Fraisage

Avantages produit :

  • Jusqu’à deux groupes de traitement indépendants ayant chacun un mécanisme de perçage et une broche de fraisage intégrée.
  • Utilisation possible d’une broche de fraisage HSK séparée.
  • La conception du mécanisme de perçage est définie en fonction de la gamme de pièces à usiner du client.
  • L’enclume sert de contre-palier et est dotée d’une plaque martyre interchangeable, pour la plus haute qualité de traitement.

1 Essieu Y essieu Y
2 2x essieu Z
3 2x mécanisme de perçage
4 Enclume comme contre-palier


Module d’usinage Gruger les bords

Avantages produit :

  • Jusqu’à deux groupes de coupe indépendants, pivotants à l’aide d’un essieu C servomotorisé.
  • Angle de rotation 0° < α < 360°.
  • L’enclume sert de contre-palier et est dotée d’une plaque de protection interchangeable.

1 Essieu Y
2 2x essieu Z
3 2x essieu C
4 2x groupe de coupe
5 2x enclume de contre-pression


Module Déchargement et palettisation

Avantages produit :

  • Les palettes vides peuvent être amenées manuellement sur l’installation via un convoyeur à courroies.
  • La palette est orientée dans la direction X et Y sur la table élévatrice à ciseaux.
  • La pince de palettisation récupère le lot de pièces usinées directement depuis la pince de serrage.
  • La pince de palettisation dispose les lots de manière souple et précise sur la palette. Différents schémas de palettisation possibles
  • La palette ayant été empilée est amenée vers un espace de retrait ou est transportée sur des rouleaux

1 Espace de réception des palettes
2 Râteau racleur positionnable
3 Pince de palettisation
4 Table élévatrice à ciseaux
5 Acheminement des palettes vides
6 Robot ABB


CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message