AFWR1-50-A
Magasin
Série AFWR
Données techniques
Modèle | Magasin |
Poids | 0.22 [kg] |
Force de déverrouillage | 45 [N] |
Fa_H | 70 [N] |
Fa_V | 70 [N] |
Sans silicone | Oui |
Mr | 2 [Nm] |
Mx | 4 [Nm] |
My | 1 [Nm] |
Pour taille de fabrication | FWR50L-00-A |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Force de verrouillage | 45 [N] |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fht%2Dfwr%2Fsch%5Fht%5Ffwr%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BARTICLE%3DAFWR1%2D50%2DA%7D&encoding=%25 |