CSTE01604
Cable de raccordement
Série CSTE
Données techniques
Modèle | Cable de raccordement |
Poids | 1.2 [kg] |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Type de raccordement | Technique de pénétration |
Raccord fileté | M12 |
Type de raccordement | Douille / extrémité du câble |
Quantité x section de conducteur | 5x1,50 [mm²] |
Nombre de contacts | 5 |
Modèle | Droit |
Tension d'évaluation | 60 [V] |
Résistant aux flammes | Oui |
Sans halogène | Oui |
Longueur de câble | 2 [m] |
Câble-Ø | 8.7 [mm] |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Unité de maintenance (max.) | 5 millions de cycles |
Applicable chaînes porte-câble | Oui |
Courant admissible par pin par 40°C | 16 [A] |
Torsion | +/-180°/m, < 2 millions de cycles |
Résistant à la torsion | Oui |
Matériau joint | FKM |
Matériau surmoulage | TPU |
Matériau gaine de câble | PUR |
Matériau bague | Métal, CuZn, nickelé |
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min. | 10xØ |
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe | 7,5xØ |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger