NJ8-E2S-17
Détecteur de proximité inductif
Série NJ
Données techniques
Modèle | Détecteur de proximité inductif |
Poids | 0.01 [kg] |
Protection de IEC 60529 | IP68 |
Type de raccordement | Fiche |
Raccord fileté | M8 |
Couple de serrage | 8.00 [Nm] |
Taille de fabrication | WWR1000-NJ |
Tension d'emploi nominale | 24 [V DC] |
Courant de fonctionnement nominal | 200 [mA] |
Tension d'isolement nominale | 250 [V AC] |
Courant de court-circuit nominal | 100 [A] |
Distance de détection nominale Sn | 2.00 [mm] |
Tension de service max. | 30 [V DC] |
Tension de service min. | 10 [V DC] |
Témoin de mise sous tension | Non |
Température de service | -25 ... +70 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +70 [°C] |
Température de fonctionnement min. | -25 [°C] |
Type de montage | en affleurement |
Exécution électrique | CC, tension continue |
Affichage de fonction | Oui |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Distance de détection assurée Sa | 1,60 [mm] |
Norme de base | IEC 60947-5-2 |
Hysterese | 15% de Sr |
Non court-circuitant | Oui |
Sans silicone | Oui |
Capacité de charge max. | 0,500 [μF] |
Courant à vide non amorti max. | 3 [mA] |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Portée réelle Sr | 2 [mm] |
Ondulation résiduelle max. | 15 [%] |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Sortie de commutation | PNP |
Fréquence de commutation | 1500 [Hz] |
Fonction de commutation | Contact à fermeture (NO) |
Immunité aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Chute de tension | 2,5 [V] |
Température ambiante | -25 ... +70 [°C] |
Protégé contre l’inversion de polarité | Oui |
Matériau de la surface active | PBT |
Précision de répétition | 5,0 [%] |
Homologation | CE |
Raccordement | Fiche |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger