PLK55-7
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.41 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 7 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK55-7},{ARTIKEL=PLK55-7} |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger