PMB55-14
Plaque d'écartement
Série
Données techniques
Poids | 0.47 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 38 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 12 [mm] |
Modèle | Plaque d'écartement |
G1 | 10.5 |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
T | 14 [mm] |
Disponibilité | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB55-14},{ARTIKEL=PMB55-14} |
Téléchargements
Télécharger les données de CAO
Télécharger