WER3000LFL01-03-A
Elément d´énergie électrique
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Modèle | Elément d´énergie électrique |
Poids | 0.17 [kg] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Raccord fileté | G1/4" |
Nombre de raccords pour fluides | 1 |
Pression de service | Fehlende Variable [bar] |
Pression de service max. | 150 [bar] |
Température de service | Fehlende Variable [°C] |
Débit max. par transmetteur | 12 [l/min] |
Force de serrage | 100 [N] |
Pression d’accouplement max. | 25 [bar] |
Sans silicone | Oui |
Diamètre nominal | 5 |
Pour | Partie mobile |
Pour taille de fabrication | WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200 |
adapté à la taille de fabrication | WWR160 |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Mode de transfert | fluide |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Froboterzubehoer%2Fzubehoer%2Fsch%5Fwer3000l%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DWER3000LFL01%2D03%2DA%7D&encoding=%25 |
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | Raccord à fiche ronde | G1/4" |