ZUB109829
Détection pos. piston
Série ZUB
Données techniques
Modèle | Détection pos. piston |
Poids | 0.03 [kg] |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Type de raccordement | Câble/Fiche |
Raccord fileté | M8 |
Quantité x section de conducteur | 4x0,08 [mm²] |
Taille de fabrication | XYR1000-ZUB |
Tension de service max. | 30 [V DC] |
Tension de service min. | 12 [V DC] |
Température de fonctionnement max. | +75 [°C] |
Température de fonctionnement min. | -20 [°C] |
Courant continu | ≤100 [mA] |
Type de montage | Sortie de câble radiale |
Suppression d'impulsion à la mise sous tension | Oui |
Exécution électrique | CC 4 conducteur |
Matériau du boîtier | Matière plastique |
Hystérésis typ. | 0.795 [mT] |
Longueur de câble | 0.3 [m] |
Non court-circuitant | Oui |
Sans silicone | Oui |
Pour taille de fabrication | XYR1100-B |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Reproductibilité | ≤0,1 [mT] |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Sortie de commutation | PNP |
Fréquence de commutation | 7000 [Hz] |
Fonction de commutation | Contact à fermeture (NO) |
Points de détection programmables | 2 |
Immunité aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Chute de tension | ≤2,2 [V] |
Courant absorbé | ≤15 [mA] |
Protégé contre l’inversion de polarité | Oui |
Matériau gaine de câble | PUR |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fzub%5Fxyr1000%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DZUB109829%7D&encoding=%25 |
Homologation | CE |
Type de vérin | Rainure en C |
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min. | 5xØ |
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe | 3xØ |
Raccordement | Câble avec fiche |
Plage de détection | Fehlende Variable [mm] |