LBPS3010BS2-LP-A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 850 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
위에서 | |
최대 길이 클램핑 | 1095 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
- | |
mit Abdeckband | |
무게 | 0.75 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 폭이 좁은 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘