MFS02-S-KHC-P2-PNP
기술 데이터
실린더 타입 | C- 슬롯 |
검사 영역 | 0 ... 50 [mm] |
스위치 출력단 | PNP |
스위치 주파수 | 7000 [Hz] |
스위치 기능 | 상시 개방 접점(NO) |
전기 사양 | DC 4 전도체 |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP67 |
무게 | 0.02 [kg] |
허용 | CE |
전원전압 | 12 ... 30 [V DC] |
전류 소비 | ≤15 [mA] |
전압 강하 | ≤2,2 [V] |
연속 전류 | ≤100 [mA] |
전형적 이력 현상 | 1 [mT] |
반복성 | ≤0,1 [mT] |
극성 반전 방지 | 예 |
단락 방지 | 예 |
작동 펄스 억제 | 예 |
주변 온도 | -20 ... +75 [°C] |
쇼크 및 진동 고정력 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
연결부 종류 | 케이블/플러그 |
연결부 | 플러그 있는 케이블 |
연결부 나사산 | M8 |
케이블 길이 | 0.3 [m] |
전도체 단면의 전도체 개수 | 4x0,08 [mm²] |
케이블 외피 재료 | PUR |
고정 배치 시 최소 굽힘 반경 | 3xØ |
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경 | 5xØ |
설치 방식 | 축 케이블 콘센트 |
하우징 재료 | 플라스틱 |
MTTFd 값 | 799 [a] |
TM 값 | 20 [a] |