공압식
시리즈 LBPS
LBPS3504FS2-A
LBPS3504FS2-A
클램핑 부재
시리즈 LBPS
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
폭이 좁고 낮은 구조적 형상
U 자 모양 피스톤 사용을 통해
안전 부재
정전 시 안전한 브레이크
유연성 극대화
위에서 추가 공기 연결
간단한 상태 확인
자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
NSK
RA(R1A)
35
RAA..AL
타입 표시
NSK
RA(R1A)
35
RAA..BL
타입 표시
NSK
RA(R1A)
35
RAA..EM
타입 표시
NSK
RA(R1A)
35
RAA..GM
타입 표시
NSK
RA(R1A)
35
RAA..AN
타입 표시
NSK
RA(R1A)
35
RAA..BN
타입 표시
기술 데이터
유지력
1900 [N]
최소 작동 압력
5.5 [bar]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
1245
최대 작동 압력
6.5 [bar]
스크레이퍼
-
ohne Abdeckband
무게
1.1 [kg]
부속품
자기장 센서 앵글, 케이블 5m
MFS01-K-KHC-P1-PNP
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
MFS01-S-KHC-P1-PNP
2 점 센서 각도, 케이블 0.3m-커넥터 M8
MFS01-S-KHC-P2-PNP
자기장 센서 직선, 케이블 5m
MFS02-K-KHC-P1-PNP
MFS02-K-KHC-P2-PNP
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
MFS02-S-KHC-P1-PNP
2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
폭이 좁은 하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
스프링 에너지 저장 장치