LBPS4501AS2-LP-A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | 타입 표시 |
IKO | LWE | 45 | LWE | 타입 표시 |
IKO | LWE | 45 | LWES | 타입 표시 |
IKO | LWE | 45 | LWET | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | 타입 표시 |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | 타입 표시 |
IKO | ME | 45 | ME | 타입 표시 |
IKO | ME | 45 | MES | 타입 표시 |
IKO | ME | 45 | MET | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | 타입 표시 |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | 타입 표시 |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | 타입 표시 |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | 타입 표시 |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | 타입 표시 |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSV | 45 | HSV..C | 타입 표시 |
THK | HSV | 45 | HSV..R | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..C | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..V | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | 타입 표시 |
THK | SHS | 45 | SHS..R | 타입 표시 |
THK | SR | 45 | SR..TB | 타입 표시 |
THK | SR | 45 | SR..W | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | 타입 표시 |
PMI | SME | 45 | SME..EA | 타입 표시 |
PMI | SME | 45 | SME..LEA | 타입 표시 |
PMI | SME | 45 | SME..LSB | 타입 표시 |
PMI | SME | 45 | SME..SB | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | 타입 표시 |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | 타입 표시 |
PMI | SME | 45 | SME..LSA | 타입 표시 |
PMI | SME | 45 | SME..SA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | 타입 표시 |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | 타입 표시 |
Rollon | 45 | MRS | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRS..L | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRS..W | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRT..LW | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRT..W | 타입 표시 | |
Rollon | 45 | MRS..LW | 타입 표시 | |
WON ST | H | 45 | FL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | RL | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | FN | 타입 표시 |
WON ST | H | 45 | RN | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1800 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
장착 방향 | 위에서 |
최대 길이 클램핑 | 132 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
mit Abdeckband | |
무게 | 1.7 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 폭이 좁은 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘