LBPS4501AS2-LP-A

클램핑 요소
시리즈 LBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 안전 부재, 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해 정전 시 안전한 브레이크
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
    U 자 모양 피스톤 사용을 통해
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 공기 연결
  • 간단한 상태 확인
    자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..LU타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..U타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLTH45LLTHC..R타입 표시
IKOLWE45LWE타입 표시
IKOLWE45LWES타입 표시
IKOLWE45LWET타입 표시
IKOLWH(MH)45LWH..B타입 표시
IKOLWH(MH)45LWH..M타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHG타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHT..B타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHT..M타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHTG타입 표시
IKOLWH(MH)45MH타입 표시
IKOLWH(MH)45MHG타입 표시
IKOLWH(MH)45MHT타입 표시
IKOLWH(MH)45MHTG타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHD..B타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHD..M타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHDG타입 표시
IKOLWH(MH)45LWHY타입 표시
IKOLWH(MH)45MHD타입 표시
IKOLWH(MH)45MHDG타입 표시
IKOME45ME타입 표시
IKOME45MES타입 표시
IKOME45MET타입 표시
NSKLA(lL1A)45LAA..AL타입 표시
NSKLA(lL1A)45LAA..BL타입 표시
NSKLA(lL1A)45LAA..EL타입 표시
NSKLA(lL1A)45LAA..FL타입 표시
NSKLA(lL1A)45LAA..GL타입 표시
NSKLA(lL1A)45LAA..HL타입 표시
NSKLA(lL1A)45LAA..AN타입 표시
NSKLA(lL1A)45LAA..BN타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..AL타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..BL타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..EM타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..GM타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..AN타입 표시
NSKNH(N1H)45NAH..BN타입 표시
PMIMSA45MSA..A타입 표시
PMIMSA45MSA..E타입 표시
PMIMSA45MSA..LA타입 표시
PMIMSA45MSA..LE타입 표시
PMIMSA45MSA..LS타입 표시
PMIMSA45MSA..S타입 표시
SBCSBG45SBG..FL타입 표시
SBCSBG45SBG..FLL타입 표시
SBCSBG45SBS..SL타입 표시
SBCSBG45SBS..SLL타입 표시
SBCSBG45SBG..SL타입 표시
SBCSBG45SBG..SLL타입 표시
SBCSBI45SBI..FL타입 표시
SBCSBI45SBI..FLL타입 표시
SBCSBI45SBI..HL타입 표시
SBCSBI45SBI..HLL타입 표시
SBCSBI45SBI..SL타입 표시
SBCSBI45SBI..SLL타입 표시
THKHSR45HSR..A타입 표시
THKHSR45HSR..B타입 표시
THKHSR45HSR..CA타입 표시
THKHSR45HSR..CB타입 표시
THKHSR45HSR..HA타입 표시
THKHSR45HSR..HB타입 표시
THKHSR45HSR..LA타입 표시
THKHSR45HSR..LB타입 표시
THKHSR45HSR..LR타입 표시
THKHSR45HSR..R타입 표시
THKHSR45HSR..YR타입 표시
THKHSV45HSV..C타입 표시
THKHSV45HSV..R타입 표시
THKSHS45SHS..C타입 표시
THKSHS45SHS..LC타입 표시
THKSHS45SHS..LV타입 표시
THKSHS45SHS..V타입 표시
THKSHS45SHS..LR타입 표시
THKSHS45SHS..R타입 표시
THKSR45SR..TB타입 표시
THKSR45SR..W타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...ELZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...EMZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...FLZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...GLZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...GMZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...HLZ타입 표시
PMISME45SME..EA타입 표시
PMISME45SME..LEA타입 표시
PMISME45SME..LSB타입 표시
PMISME45SME..SB타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...ANZ타입 표시
NSKLH(L1H)45LAA...BNZ타입 표시
PMISME45SME..LSA타입 표시
PMISME45SME..SA타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRS..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRS..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRS..UO타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRD..AO타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRD..LA타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRD..UO타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRS..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRS..RO타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRD..LR타입 표시
ABBABRR(BRS)45BRD..RO타입 표시
Rollon45MRS타입 표시
Rollon45MRS..L타입 표시
Rollon45MRS..W타입 표시
Rollon45MRT..LW타입 표시
Rollon45MRT..W타입 표시
Rollon45MRS..LW타입 표시
WON STH45FL타입 표시
WON STH45RL타입 표시
WON STH45FN타입 표시
WON STH45RN타입 표시
기술 데이터
유지력1800 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑132
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
mit Abdeckband
무게1.7 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 폭이 좁은 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘