LBPS5505AS2-LP-A


시리즈 LBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 폭이 좁고 낮은 구조적 형상
    U 자 모양 피스톤 사용을 통해
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
  • 유연성 극대화
    위에서 추가 공기 연결
  • 간단한 상태 확인
    자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR16 볼55R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1653 (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1621 (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼55R1624 (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력2250 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
정면에서
최대 길이 클램핑132
최대 작동 압력6.5 [bar]
-
ohne Abdeckband
무게2.3 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 폭이 좁은 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘