LKPS-NICHT-MOEGLICH
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | 타입 표시 |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | 타입 표시 |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | 타입 표시 |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | 타입 표시 |
기술 데이터
- |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달 - 클램핑 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 폭이 좁은 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘