LG51-56

내부 그리퍼
시리즈 LGG

  • 고무 노브에 의한 표면 보호
    공작물 표면을 지속적으로 보호하여 폐기물을 최소화하십시오.
  • 더욱 안전한 홀드
    높은 마찰 계수로 인해 역학이 높은 경우에도 가공물이 안전하게 유지됩니다.
  • 직접 구동
    단 하나의 공압 라인을 이용한 제어는 설치 복잡성과 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다.
장비/옵션
  • IP54
  • 정비가 필요 없음
기술 데이터
전체 스트로크 [Ø]7.0 [mm]
최소 클램핑 지름 d50.5 [mm]
최대 클램핑 지름 d57.5 [mm]
후퇴 동작 시 파지력750 [N]
전진 시간 / 후퇴 시간0.3 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 공기량17 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.47 [kg]
AM16X1
C20 [mm]
E Ø10 [mm]
F17 [mm]
G13 [mm]
K Ø50 [mm]
L74 [mm]
M Ø16h7 [mm]
장점 세부 정보
  1. 에너지 공급
    축 방향 LG35-39부터, 축 방향 및 방사 방향
  2. 고정
    끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트
  3. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 스트로크 유휴 시 고무막의 과도한 연장이 없음
  4. 고무 노브를 이용한 직접 그립핑
    적합한 마찰 계수에 의한 높은 유지력
  5. 단일 작용하는 고무막을 이용한 그립핑
    낮은 제어 복잡성 배기 시 재설정 작동 압력(2 - 6bar)을 통해 힘을 조절합니다.
  6. 내부 코어
    공기량 및 사이클 시간을 절약합니다(LG35-39부터).