GK20NC-B

2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GK

"콤팩트성"

  • 검증된 기술
    20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다.
  • 최적의 힘/설치공간 비율
    토글 레버를 통한 힘 전달은 최적의 설치 공간 이용과 더불어 높은 파지력을 가능하게 합니다.
  • 연속 스트로크 조정
    조절 나사로 180° 개방각을 귀하의 애플리케이션에 적합하게 개별적으로 조정할 수 있습니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 폐쇄 C
  • IP20
  • 기계식 자동 정지
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크90 [°]
폐쇄 시 그립핑 모멘트4.2 [Nm]
스프링에 의해 안전 조치된 그립핑 모멘트1.2 [Nm]
폐쇄 시 파지력210 [N]
폐쇄 시간0.2 [s]
개방 시간0.2 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 5 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피11 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP20
무게0.3 [kg]
장점 세부 정보
  1. 범퍼
    그리퍼 조가 무겁고 긴 경우 동역학적 에너지 감소
  2. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  3. 스트로크 조절 나사
    연속 조절 가능한 개방 스트로크
  4. 강제 가이드되는 토글 레버 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작 기계식 자동 정지됨
  5. 클램프 서포트
    인덕티브 근접 스위치용 수용부
  6. 슬롯 조회
    자계 센서용 수용부
  7. 통합된 파지력 안전 장치
    에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링
  8. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능