KAG500

케이블이 있는 직선형 커넥터
시리즈 KAG

  • 케이블이 달린 직선형 플러그-인 커넥터
  • 다양한 크기로 제공
  • 할로겐, 실리콘 및 PVC 무함유
  • 드래그 체인 적합성 (10xØ)
장비/옵션
  • UL 승인
연결부 나사산M8
연결부 종류소켓
연결부 유형소켓
코딩A
설비 버전직선
접점 갯수3
정격 전압60 [V]
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서)4 [A]
절연 저항

≥108Ω

체적 저항≤5mΩ
접점 소재금속, CuSn, 금도금
접점 캐리어 소재플라스틱, TPU, BK
그리프 바디 소재플라스틱, TPU, BK
커플링 너트 소재금속, CuZn, 니켈 도금
실링 소재FPM/FKM
케이블 외피 재료PUR
케이블 길이5 [m]
케이블-Ø4.3 [mm]
전도체 단면의 전도체 개수3x0,25 [mm²]
굽힘 반경10xØ
작동 온도 (고정)-40 ... +90 [°C]
온도 범위(드래그 체인)-25 ... +60 [°C]
라인 공칭 전압≤300 [V]
인증UL / CSA / LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP67
엔드 조립열린 케이블 엔드
난연성예
내해수성예
재활용 가능예
산 및 알칼리 내성예
내오존성예
내자외선성예
내가수분해성예
드래그 체인 가능예
토션 가능예
용접 불꽃 내성예
할로겐 불포함예
실리콘 불포함예
내유성예