2조 앵귤러 회전 그리퍼
시리즈 DGK
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_DGK__SALL__AIN__V4.png)
"투인원"
- 연속 스트로크 조정
조절 나사로 180° 개방각을 귀하의 애플리케이션에 적합하게 개별적으로 조정할 수 있습니다. - 투인원
하나의 모듈로 된 그립핑과 선회가 설치 공간을 최적으로 이용할 수 있도록 해줍니다. - 개별적으로 조절 가능
유연성: 90° 또는180° 선회각 - 귀하의 애플리케이션에 필요한 품목을 현장에서 결정할 수 있습니다.
설치 크기: DGK20 | ||||
주문 번호 | 조당 스트로크 | 폐쇄 시 파지력 | 폐쇄 시 그립핑 모멘트 | |
---|---|---|---|---|
DGK20N | 90 [°] | 150 [N] | 3 [Nm] |
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_SOM_SCH_FUN_DGK__SALL__AIN__V3_1e78f100d8.png)
- 스트로크 조절 나사
연속 조절 가능한 개방 스트로크 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 강제 가이드되는 토글 레버 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 기계식 자동 정지됨 - 0/90/180° 끝 위치 조절 가능
공급 물품에 포함되는 0/90/180°용 단부 스토퍼 - 캠 기구
견고하고 내마모성 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 - 자계 센서용 슬롯
회전 위치 및 그리퍼 조 위치 조회