DGK20N

2조 앵귤러 회전 그리퍼
시리즈 DGK

"투인원"

  • 연속 스트로크 조정
    조절 나사로 180° 개방각을 귀하의 애플리케이션에 적합하게 개별적으로 조정할 수 있습니다.
  • 투인원
    하나의 모듈로 된 그립핑과 선회가 설치 공간을 최적으로 이용할 수 있도록 해줍니다.
  • 개별적으로 조절 가능
    유연성: 90° 또는180° 선회각 - 귀하의 애플리케이션에 필요한 품목을 현장에서 결정할 수 있습니다.
장비/옵션
  • 최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
  • IP20
  • 자계 센서
  • 선회각 90°
  • 선회각 180°
조당 스트로크90 [°]
정격 파지력150 [N]
토크0.5 [Nm]
폐쇄 시 파지력150 [N]
폐쇄 시 그립핑 모멘트3 [Nm]
폐쇄 시간0.25 [s]
개방 시간0.25 [s]
반복정밀도 +/-0.1 [mm]
반복정밀도 +/-0.05 [°]
축 방향 베어링 하중960 [N]
방사 방향 베어링 하중10 [Nm]
작동 압력3 ... 8 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피9 [cm³]
90° 사이클당 실린더 용적4.6 [cm³]
180° 사이클당 실린더 용적9.2 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP20
B10d 값1500000
무게0.49 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 5m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 5m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 스트로크 조절 나사
    연속 조절 가능한 개방 스트로크
  2. 그리퍼 조
    개별 그리퍼 조 수용부
  3. 강제 가이드되는 토글 레버 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작 기계식 자동 정지됨
  4. 0/90/180° 끝 위치 조절 가능
    공급 물품에 포함되는 0/90/180°용 단부 스토퍼
  5. 캠 기구
    견고하고 내마모성
  6. 구동
    이중 작용하는 2개의 공압 실린더
  7. 자계 센서용 슬롯
    회전 위치 및 그리퍼 조 위치 조회