GEH8660-B

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH8000

"강도"

  • 높은 파지력
    높은 파지력으로 인해 가장 무거운 공작물도 안전하게 취급할 수 있습니다.
  • 서보 드라이브
    기계식 자동 정지와 결합된 위치, 속도 및 힘 조절이 최대 기능성을 보장합니다.
  • 멀티 버스
    유연성: PROFIBUS, SERCOS III, PROFINET IO, EtherNet/IP 또는 EtherCat 여부 - 시스템에 가장 적합한 품목을 결정할 수 있습니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 통합 조회
  • IP54
  • 기계식 자동 정지
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
기술 데이터
드라이브AC-서보 모터
조당 스트로크60 [mm]
최대 유지력(100% 개방 부하에서)3200 [N]
최소 유지력 200 [N]
자동 정지기계식
힘 전달피니언 기어/워엄 기어
최대 스트로크에서 폐쇄 시간/개방 시간1.5 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게9.4 [kg]
장점 세부 정보
  1. 에너지 공급
    커넥터를 구비한 모터 케이블 소켓을 구비한 엔코더 케이블
  2. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  3. 구동
    AC-서보 모터
  4. 그리퍼 조
    경화된 강철 개별 그리퍼 조 수용부
  5. 정밀한 선형 기이드
    높은 힘 모멘트 흡수 부적합한 환경에서 사용하기 위해 스트리퍼를 구비한 가이드 캐리지
  6. 고정 및 위치 설정
  7. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  8. 동기화
    피니언 기어 및 랙을 통한 동기화