VE10-B

분류기
시리즈 VE

  • 기계식 강제 제어
    각 하나의 공작물만 분리된 후 통과될 수 있기 때문에 귀하의 애플리케이션의 공정 안정성을 보장합니다.
  • 여기서 직접 결정해 보십시오!
    자계 센서 또는 인덕티브 근접 스위치를 통한 조회: 기준과 달리 자유로운 선택이 가능합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    "Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 1000만 사이클을 보장합니다.
장비/옵션
  • 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP40
  • 자계 센서
  • 인덕티브 센서
기술 데이터
플런저당 스트로크10 [mm]
회수 시 힘40 [N]
삽입 시 힘30 [N]
자동 정지기계식
사이클 타임0.04 [s]
반복정밀도 +/-0.05 [mm]
최소 작동 압력 3 [bar]
최대 작동 압력8 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피3 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.16 [kg]
장점 세부 정보
  1. 사각형 가이드
    견고하고, 힘 및 모멘트 흡수 용도
  2. 플런저
    경질 특수강으로 이루어짐
  3. 수용부
    개별 분류기 조를 수용하기 위한 보어
  4. 잠금
    통합된 기계식 강제 제어
  5. 에너지 공급
    여러 측면에서 대체 가능
  6. 구동
    이중 작용하는 2개의 공압 실린더
  7. 영구 자석
    신호 발생기로서 피스톤 챔버에 내장되어 있음
  8. 통합된 조회 홈
    자계 센서의 위치 설정을 위한 홈