로터 실린더
시리즈 PRN
![](/fileadmin/_processed_/0/4/csm_SOM_BIL_SER_PRN1__SALL__AIN__V3_a39924dc18.png)
"경제적으로"
- 핵심 요소에 집중
경제적인 유형의 선회는 제품 비용을 감소시킵니다. - 댐핑된 끝 위치
오일 브레이크를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다. - 단조 구동 샤프트
샤프트는 견고 할뿐만 아니라 사용자 정의 할 수도 있습니다.
시리즈 특징
- 최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
- IP54
- 인덕티브 센서
- 선회각 90°
- 선회각 180°
- 선회각 270°
- 선회각 100°
- 선회각 280°
- 최대 100만까지 정비가 불필요한 주기
설치 크기: PRN1 | ||||
주문 번호 | 선회각 | 선회각 공차 | 출발각 | |
---|---|---|---|---|
PRN1-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN1-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN1-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] | |
설치 크기: PRN3 | ||||
주문 번호 | 선회각 | 선회각 공차 | 출발각 | |
PRN3-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN3-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN3-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] | |
설치 크기: PRN10 | ||||
주문 번호 | 선회각 | 선회각 공차 | 출발각 | |
PRN10-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN10-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN10-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] | |
설치 크기: PRN20 | ||||
주문 번호 | 선회각 | 선회각 공차 | 출발각 | |
PRN20-90-B | 90 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN20-180-B | 180 [°] | 0° / +4° [°] | 90 [°] | |
PRN20-270-B | 270 [°] | 0° / +4° [°] | 45 [°] | |
설치 크기: PRN30 | ||||
주문 번호 | 선회각 | 선회각 공차 | 출발각 | |
PRN30-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN30-180 | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN30-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
설치 크기: PRN50 | ||||
주문 번호 | 선회각 | 선회각 공차 | 출발각 | |
PRN50-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN50-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN50-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
설치 크기: PRN150 | ||||
주문 번호 | 선회각 | 선회각 공차 | 출발각 | |
PRN150-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN150-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN150-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
설치 크기: PRN300 | ||||
주문 번호 | 선회각 | 선회각 공차 | 출발각 | |
PRN300-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN300-180-B | 180 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN300-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
설치 크기: PRN800 | ||||
주문 번호 | 선회각 | 선회각 공차 | 출발각 | |
PRN800-90 | 90 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] | |
PRN800-270 | 270 [°] | 0° / +3° [°] | 45 [°] |