PRN30-180

로터 실린더
시리즈 PRN

"경제적으로"

  • 핵심 요소에 집중
    경제적인 유형의 선회는 제품 비용을 감소시킵니다.
  • 댐핑된 끝 위치
    오일 브레이크를 이용할 경우 끝 위치에 부드럽게 출발시킬 수 있어 귀하의 애플리케이션의 공정 안전 및 수명을 증가시킵니다.
  • 단조 구동 샤프트
    샤프트는 견고 할뿐만 아니라 사용자 정의 할 수도 있습니다.
장비/옵션
  • 최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
  • IP54
  • 인덕티브 센서
  • 2개 위치 위치 설정 가능성
  • 선회각 180°
선회각180 [°]
토크4.1 [Nm]
출발각45 [°]
선회각 공차0° / +3° [°]
선회 시간0.33 [s]
작동 압력2 ... 10 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +60 [°C]
사이클 당 실린더 부피74 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP54
B10d 값1500000
무게0.51 [kg]
직선-나사 체결부
센서 및 에너지 공급
세부 정보
선회-스로틀 체크 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
급속 배기 기능이 있는 기본 압력 보호 밸브
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플랜지
액세서리
세부 정보
각플랜지
액세서리
세부 정보
회전 제한
액세서리
세부 정보
정지 스트로크 조정 나사
센서 및 에너지 공급
세부 정보
인덕티브 근접 스위치, M12
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플러그 연결, 각, 케이블 5 m - 소켓 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
H1 그리스
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
Atex에 따른 폭발 방지
개별화
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보