공압 공구 체인저용

크기에 적합EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지권장 취급 무게최대 취급 중량무게
WWR40 TK 40 20 [kg] - 0.22 [kg]
WWR50 TK 50 30 [kg] - 0.34 [kg]
WWR63 TK 63 50 [kg] - 0.65 [kg]
WWR80 TK 80 70 [kg] - 1.03 [kg]
WWR100 TK 100 120 [kg] - 1.685 [kg]
WWR125 TK 125 230 [kg] - 3.55 [kg]
WWR160 TK 160 300 [kg] - 6.3 [kg]
WWR1160 TK 160 500 [kg] - 15 [kg]
WWR1200 TK 200 1000 [kg] - 23.5 [kg]