공압 전송이 있는 모든 에너지 요소와 공압 공구 체인저에 적합

유동적 커플링 갯수연결부 나사산작동 압력매체당 유량공구 교환기에 적합제품
15 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] WWR1160
WWR1200
더 읽어보기
1 G1/4" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] HWR63
HWR80
WWR63
WWR80
FWR63
FWR80
더 읽어보기
1 G3/8" -0.6 ... 10 [bar] 1100 [l/min] WWR100
WWR125
WWR160
WWR1160
WWR1200
더 읽어보기
2 G1/4" -0.6 ... 10 [bar] 750 [l/min] WWR100
WWR125
WWR160
WWR1160
WWR1200
더 읽어보기
2 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] HWR63
HWR80
WWR63
WWR80
더 읽어보기
2 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] HWR63
HWR80
HWR2031
HWR2040
HWR2050
WWR40
WWR50
WWR63
WWR80
FWR40
FWR50
FWR63
FWR80
더 읽어보기
4 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 270 [l/min] WWR100
WWR125
WWR160
WWR1160
WWR1200
더 읽어보기
4 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] HWR63
HWR80
HWR2031
HWR2040
HWR2050
WWR40
WWR50
WWR63
WWR80
FWR63
FWR80
더 읽어보기
6 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] WWR1160
WWR1200
더 읽어보기
6 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] HWR63
HWR80
WWR63
WWR80
FWR63
FWR80
더 읽어보기