KEM10NOE

기술 데이터
노즐 직경1 [mm]
진공 레벨85 [%]
최대 흡입 용량 23 [l/min]
최대 흡입 용량1.4 [m³/h]
흡입기 공기 소비량46 [l/min]
흡입기 공기 소비량2.8 [m³/h]
블로우 오프 공기 소비량26 [l/min]
흡입 시 소음 레벨 73 [db(A)]
미흡입 시 소음 레벨76 [db(A)]
작동 압력 4.5 [bar]
권장 호스 내부 직경(Ø), 압축공기2.0 [mm]
권장 호스 내부 직경(Ø), 진공4.0 [mm]
작동 온도0 ... +45 [°C]
무게0.08 [kg]