설치 크기: KEM10
주문 번호 | 노즐 직경 | 진공 레벨 | 최대 흡입 용량 | |
---|
KEM10NOE | 1 [mm] | 85 [%] | 23 [l/min] | |
설치 크기: KE15
주문 번호 | 노즐 직경 | 진공 레벨 | 최대 흡입 용량 | |
---|
KE15NOD | 1.5 [mm] | 85 [%] | 65 [l/min] | |
KE15NOE | 1.5 [mm] | 85 [%] | 65 [l/min] | |
설치 크기: KE25
주문 번호 | 노즐 직경 | 진공 레벨 | 최대 흡입 용량 | |
---|
KE25NOD | 2.5 [mm] | 85 [%] | 161 [l/min] | |
KE25NOE | 2.5 [mm] | 85 [%] | 161 [l/min] | |