SFO25-75TPU

흡입기
시리즈 SFO

  • 사용 분야
    긴 면, 좁은 면 및 표면이 약간 울퉁불퉁한 면
  • 특징
    높이 차이를 보정함 흡입 절차 시 리프트를 한 단계 낮춤 회전 방지용 이어 클램프가 공급 사양에 포함되어 있음 흡입기의 안정화와 형태 유지를 위한 스테인리스 인렛 스프링
기술 데이터
이론적 흡입력139 [N]
양력35 [N]
용량20.4 [cm³]
연결부 종류2
치수 B25 [mm]
치수 D217.5 [mm]
최소 치수 H22 [mm]
최대 치수 H34.5 [mm]
최소 치수 L75 [mm]