흡입기
시리즈 SFO
![](/fileadmin/_processed_/5/1/csm_SOM_BIL_SER_SFO__SALL__AIN__V2_9d154c9337.png)
- 사용 분야
긴 면, 좁은 면 및 표면이 약간 울퉁불퉁한 면 - 특징
높이 차이를 보정함 흡입 절차 시 리프트를 한 단계 낮춤 회전 방지용 이어 클램프가 공급 사양에 포함되어 있음 흡입기의 안정화와 형태 유지를 위한 스테인리스 인렛 스프링
설치 크기: SFO8-25 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 양력 | 용량 | |
---|---|---|---|---|
SFO8-25 | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25L | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25SI | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25NA | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25SA | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
SFO8-25TPU | 15 [N] | 3.5 [N] | 0.9 [cm³] | |
설치 크기: SFO15-45 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 양력 | 용량 | |
SFO15-45 | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45L | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45SI | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45NA | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45SA | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
SFO15-45TPU | 49 [N] | 10 [N] | 6.1 [cm³] | |
설치 크기: SFO25-75 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 양력 | 용량 | |
SFO25-75 | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75L | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75SI | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75NA | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75SA | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] | |
SFO25-75TPU | 139 [N] | 35 [N] | 20.4 [cm³] |