공구교환기
시리즈 HWR2000
![](/fileadmin/_processed_/9/6/csm_SOM_BIL_SER_HWR2000__SALL__AIN__V2_bea87d785d.png)
- 재빠른 툴 변경 속도
단 몇 초 만에 툴을 변경하여 기계가 작동하지 않는 다운타임 최소화 및 초기비용 절약 가능 - 공기 이동 시스템 내장
공압용 액추에이터 공급. 선택적으로 에너지 부품을 사용하여 추가 신호 전송 가능 - 손실방지보호 포함
제품부분이 오류로 떨어지는 것은 생기지 않습니다 - 이는 사람과 기계에 있어 최대 안전을 뜻합니다
설치 크기: HWR2031 | ||||
주문 번호 | EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | 공압 에너지 전달 | 매체당 유량 | |
---|---|---|---|---|
HWR2031F | TK 31.5 | 4 [숫자] | 150 [l/min] | |
HWR2031L | TK 31.5 | 4 [숫자] | 150 [l/min] | |
설치 크기: HWR2040 | ||||
주문 번호 | EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | 공압 에너지 전달 | 매체당 유량 | |
HWR2040F | TK 40 | 4 [숫자] | 150 [l/min] | |
HWR2040L | TK 40 | 4 [숫자] | 150 [l/min] | |
설치 크기: HWR2050 | ||||
주문 번호 | EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | 공압 에너지 전달 | 매체당 유량 | |
HWR2050F | TK 50 | 8 [숫자] | 150 [l/min] | |
HWR2050L | TK 50 | 8 [숫자] | 150 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/6/b/csm_SOM_SCH_FUN_HWR2000__SALL__AIN__V4_5c03e1b1a1.png)
- 고정부품
로봇측 조립 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 잠금용 편심 볼트
스프링을 이용한 잠금기능 - 잠금 볼트
잠금 슬리브 조정되었음 - 에너지 요소 고정
- 내장된 공기통과
공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능 - 비고정 부품
공구측 조립