GZ1020-02

2조 앵귤러 그리퍼
시리즈 GZ1000

"프라이머스"

  • 유일무이한 품질이 기능성을 충족시킵니다.
    이 플라이어 그립을 이용하면 시중에 나와 있는 우수한 그리퍼 중 하나를 가질 수 있습니다. 이에 따라 귀하의 애플리케이션이 더 경제적이고 기능적으로 변화합니다.
  • 가변적 고정
    나사, 로크 너트 또는 구조 키트 클램핑으로 고정할지 그 여부를 스스로 결정해 보십시오.
  • 공정 안정적인 조회
    시중에 있는 많은 제품과는 달리 다른 "부분으로 존재" 그리고 "부분으로 존재하지 않음" 사이에서 결정할 수 있습니다.
장비/옵션
  • 200만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • IP30
  • 인덕티브 센서
  • 조회 기능을 갖춘 톱니형 조
기술 데이터
조당 스트로크8 [°]
통합 조회 기능을 갖춘 그리퍼 조
폐쇄 시 파지력62 [N]
폐쇄 모멘트0.5 [Nm]
폐쇄 시간0.01 [s]
개방 시간0.02 [s]
최소 작동 압력 2 [bar]
최대 작동 압력6 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피0.25 [cm³]
IEC 60529 준거 보호방식IP30
무게0.048 [kg]
장점 세부 정보
  1. 그리퍼 조
    다양한 타입으로 구입 가능
  2. 위치 조회
    인덕티브 근접 스위치로
  3. 복귀 스프링
    커팅 에지 개방을 위함
  4. 고정 및 위치 설정
    스레드/관통 보어를 통해 개방
  5. 구동
    단동 공압 실린더
  6. 하우징
    수명 증가를 위해 하드 코팅된 표면
  7. 고정 및 위치 설정
    끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트
  8. 에너지 공급