BCM-I-04-00-A
Bridge Communication Module
시리즈 BCM
- 기존 로봇/시스템 베이스의 구조에 관계없이 모든 짐머 그룹 IO-Link 구성 요소를 사용할 수 있습니다.
- 로봇 또는 시스템을 통한 복잡한 케이블 라우팅 없음(슬립 링, 접점 요소 등이 필요하지 않음)
- 데이터 라인 이동으로 인한 오류 발생원 없음(기계식 장애물, 단선) 마모 부품 제거됨
- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 고급 그리퍼 2개, 기본 그리퍼 4개 또는 디지털 장치 6개
- 산업 디자인
- IP65 인증
기술 데이터
제어 | IO-Link wireless |
그리퍼 최대 개수 | 4 |
IO-Link 클래스 | Class A/B |
IO-Link 버전 | 1.1 |
주파수 범위 | 2.4 [GHz] |
안테나 | SMA 나사 커넥터 |
공급 전압 | 18 ... 32 [V DC] |
연속 전류 부하 공급 | 2 [A] |
피크 전류 로드 서플라이 | 4 [A] |
지원되는 전송 프로토콜 | COM 3 |
조립 방법 | 나사 장착 |
작동 온도 | -25 ... +60 [°C] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP65 |
무게 | 222 [g] |
Certificates
Canada ISED - TigoHub i4 with NFA antenna
Canada ISED - TigoHub i4 with whip antenna
CE - EU Declaration of Conformity - TigoHub i4
Reach - TigoHub-i4-Certificate-of-Compliance
RoHS - TigoHub-i4-Certificate-of-Compliance
TigoHub i4 with TigoNFA and Whip Antenna - FCC grant
UL CERTIFICATE OF COMPLIANCE - TigoHub i4 (CT261-0007-4P-02)