LBPS4503AS2-A
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_ZIM_BIL_SER_LBPS__SALL__AIN__V4_9729f396d9.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..A | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..LA | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..LR | 타입 표시 |
Ewellix (SKF) | LLUH | 45 | LLUHC..R | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..A | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..B | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..C | 타입 표시 |
Schneeberger | MR | 45 | MRW..D | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 45 | 512..A | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 45 | 512..B | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 45 | 512..C | 타입 표시 |
Thomson | 522 | 45 | 512..D | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 2600 [N] |
최소 작동 압력 | 5.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 132 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
레일 커버 스트립 사용 가능 | mit Abdeckband |
무게 | 1.8 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_ZIM_SCH_FUN_LBPS__SALL__AIN__V5_1fb07e2324.png)
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 폭이 좁은 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘